Connettore per circuito stampato, morsettiera PCB, SPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1104278

Codice componente
1104278
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.08 €

50 65 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 1000
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|-40 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 8 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Argento
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 10.16 Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 10.16
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.75|16 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.75|16 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.75|16
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato Altro Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore
Ingresso corrente nominale(A) 76

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, morsettiera PCB, SPC, il codice articolo è il seguente: 1104278.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1104278.

Supporto tecnico