Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1782679
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Nero | Tensione nominale(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 |
Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 2.5 |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 2 |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 3.81 | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Guaina connettori (per SMD) |
Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 3.81 | Modello connettore | Connettore fisso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | Altro | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Altro |
Ingresso corrente nominale(A) | 8 |
Si trova sulla pagina di Collettore PCB, MC, il codice articolo è il seguente: 1782679.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1782679.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali