Morsettiera PCB, connettore PCB, FK-MPT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1913976
1913989
1913992
1914027
1914030
1914043
1914056
1914069
1914072
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.91 €

100 54 giorni

2.19 €

100 54 giorni

2.46 €

100 54 giorni

3.01 €

100 54 giorni

3.28 €

100 54 giorni

3.56 €

100 54 giorni

3.83 €

50 54 giorni

4.10 €

50 54 giorni

4.38 €

50 54 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 250
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 3.5 Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 3.5
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.12|0.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 90° (verticale verso l'alto)
Ingresso corrente nominale(A) 4

Supporto tecnico