Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1716925 |
1716926 |
1716930 |
1716931 |
1716941 |
1716942 |
1716948 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Contatto angolare/collegamento conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 25 | 89 giorni | 180° (orizzontale) | |||
10.71 € | 25 | 89 giorni | 180° (orizzontale) | |||
3.57 € | 75 | 88 giorni | — | |||
5.36 € | 50 | 88 giorni | — | |||
7.14 € | 50 | 88 giorni | 180° (orizzontale) | |||
8.93 € | 25 | 88 giorni | 180° (orizzontale) | |||
10.71 € | 25 | 88 giorni | — |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -40|-40 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 8 | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Categoria di sovratensione | — | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 7.62 | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Contatti spaziatura modulare(mm) | 7.62 |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.75|10 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.75|6 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.75|6 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Grado di protezione (IP), montato | Altro | Con conduttore di protezione | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame | Ingresso corrente nominale(A) | 41 |
Configura
Proprietà di base
Contatto angolare/collegamento conduttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali