Collettore PCB, GMSTBO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2199867
2200262
2200263
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)

2.22 €

100 25 giorni 7.257.25

3.81 €

70 44 giorni

3.81 €

70 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 630
Numero di poli Tipo di contatto Bus Temperatura di esercizio(°C) -|-
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 6
Tipo di collegamento elettrico Collegamento THR Materiale della superficie di contatto Altro Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm)
Numero di file di contatti a innesto Tipo di bordatura Idoneo per spessore PCB(mm)
Modello connettore Altro Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo Altro
Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro Ingresso corrente nominale(A) 16

Supporto tecnico