Spina, connettore PCB, PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1934890
1934900
1934913
1934926
1934939
1934942
1934955
1934971
1934984
1934997
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.03 €

100 7 giorni

2.43 €

100 7 giorni

2.84 €

100 7 giorni

3.24 €

100 7 giorni

3.65 €

100 7 giorni

4.05 €

100 7 giorni

4.46 €

50 35 giorni

5.27 €

50 35 giorni

5.67 €

50 35 giorni

6.08 €

50 35 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 400
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 4 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5 Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 5
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|0.75 Grado di protezione (IP), montato Altro Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)
Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico