Collettore PCB, ICC25-H

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1112639
1112640
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento

3.18 €

100 7 giorni Giallo

3.18 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tensione nominale(V) Numero di poli
Tipo di contatto Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) Tipo di collegamento elettrico
Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione Grado di inquinamento 2
Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 3.5 Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Numero di file di contatti a innesto Tipo di bordatura Idoneo per spessore PCB(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm) Modello connettore Corpo, materiale isolante
Contatto/circuito stampato ad angolo Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale(A)

Supporto tecnico