Connettore PCB, collettore PCB, MSTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1924101
1924114
1924127
1924130
1924143
1924156
1924169
1924172
1924185
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.52 €

100 7 giorni

2.79 €

100 7 giorni

3.07 €

100 7 giorni

3.35 €

100 7 giorni

3.63 €

100 7 giorni

3.91 €

50 22 giorni

4.18 €

50 7 giorni

4.46 €

50 22 giorni

4.74 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 3.5
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08 Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno
Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 5.08 Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo Altro Tipo di fissaggio per circuito stampato Flangia
Ingresso corrente nominale(A) 16

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico