Connettore RJ45, VS-PPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1404142
1422108
1422205
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento Temperatura ambiente
(°C)
Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Materiale contatto Ingresso corrente nominale
(A)

39.28 €

5 26 giorni Altro-40|70-40|70V0AltroI0.13|0.32Altre leghe di rame1.75

32.47 €

6 33 giorni Altro-25|60-25|60V0I-|-Altre leghe non di rame1

25.61 €

8 33 giorni Plastica-25|60-25|60Altro-|-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Larghezza(mm) 22 Altezza(mm) 30
Profondità(mm) Meccanismo di blocco Push-Pull Tensione nominale(V) 72
Numero di ingressi del condotto Versione EMC Numero di poli
Tipo di contatto Rivestimento alloggiamento Onda di tensione nominale(kV)
Tipo di collegamento elettrico Altro Resilienza agli impatti Con guarnizione
Grado di inquinamento 2 Numero di file di contatti a innesto Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato IP65/IP67
Con conduttore di protezione falso Corpo, materiale isolante Posizione cavo di alimentazione

Supporto tecnico