Connettore per circuito stampato, connettore PCB, PTSM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1704853
1704859
1704860
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.22 €

250 7 giorni

3.28 €

100 7 giorni

3.80 €

100 91 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Bianco Tensione nominale(V) 160
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 2.5 Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 2.5
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|0.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|0.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|0.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato Altro Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)
Ingresso corrente nominale(A) 6

Supporto tecnico