Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1861688 |
1861691 |
1861701 |
1861714 |
1861727 |
1861769 |
1861772 |
1861785 |
1861798 |
1861808 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 50 | 25 giorni | -40|100 | |||
4.27 € | 50 | 28 giorni | -40|100 | |||
4.35 € | 50 | 28 giorni | -40|100 | |||
4.42 € | 50 | 28 giorni | -40|100 | |||
4.50 € | 50 | 25 giorni | -40|100 | |||
4.20 € | 50 | 25 giorni | -|- | |||
4.27 € | 50 | 25 giorni | -|- | |||
4.35 € | 50 | 28 giorni | -|- | |||
4.42 € | 50 | 28 giorni | -|- | |||
4.50 € | 50 | 25 giorni | -|- |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Tipo di serraggio | Altro |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 2.5 | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 |
Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 3 | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 3.81 |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — |
Contatti spaziatura modulare(mm) | 3.81 | Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro |
Contatto/circuito stampato ad angolo | Altro | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Altro | Ingresso corrente nominale(A) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Temperatura di esercizio(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali