Connettore di alimentazione, CUC-PPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1421783

Codice componente
1421783
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.72 €

7 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Larghezza(mm) 31 Altezza(mm) 36
Profondità(mm) Meccanismo di blocco Push-Pull Tensione nominale(V) 24
Numero di ingressi del condotto Versione EMC Numero di poli
Tipo di contatto Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento
Temperatura ambiente(°C) -40|85 Temperatura di esercizio(°C) -40|85 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 4 Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Altro
Resilienza agli impatti Con guarnizione Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 3 Numero di file di contatti a innesto Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.75|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.75|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.75|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.75|0.75
Grado di protezione (IP), montato IP65/IP67 Con conduttore di protezione falso Corpo, materiale isolante
Materiale contatto Altre leghe di rame Posizione cavo di alimentazione Ingresso corrente nominale(A) 16

Si trova sulla pagina di Connettore di alimentazione, CUC-PPC, il codice articolo è il seguente: 1421783.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1421783.

Supporto tecnico