Connettore per circuito stampato, connettore PCB, SPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1711297
1711307
1711310
1711323
1711336
1711417
1711420
1711433
1711446
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.20 €

50 65 giorni

15.83 €

50 65 giorni

18.47 €

50 65 giorni

21.11 €

50 65 giorni

23.75 €

50 65 giorni

16.44 €

50 65 giorni

19.08 €

50 65 giorni

21.72 €

50 65 giorni

24.36 €

50 65 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 1000
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 8 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Argento
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 10.16 Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 10.16
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.75|16 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.75|16 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.75|16
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.75|16 Grado di protezione (IP), montato Altro Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)
Ingresso corrente nominale(A) 76

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico