Connettore per circuito stampato, connettore PCB, IFMC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1843980
1843993
1844015
1844031
1844060
1844073
1844086
1844099
1844154
1844167
1844170
1844196
1844206
1844219
1844222
1844235
1844251
1844264
1844277
1844280
1844293
1844303
1844316
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.45 €

100 7 giorni

3.03 €

100 7 giorni

4.19 €

50 7 giorni

5.36 €

50 40 giorni

6.52 €

50 54 giorni

7.10 €

50 7 giorni

7.68 €

50 54 giorni

8.26 €

50 40 giorni

5.44 €

50 54 giorni

6.02 €

50 40 giorni

6.61 €

50 7 giorni

7.77 €

50 54 giorni

8.35 €

50 54 giorni

3.37 €

100 40 giorni

4.06 €

50 54 giorni

4.75 €

50 54 giorni

6.12 €

50 54 giorni

6.81 €

50 54 giorni

7.50 €

50 54 giorni

8.19 €

50 54 giorni

8.87 €

50 54 giorni

9.56 €

50 54 giorni

10.25 €

50 54 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 160
Numero di poli Tipo di contatto Perno Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 3.5 Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 3.5
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato Altro Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)
Ingresso corrente nominale(A) 8

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico