Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 16.58 € Prezzo speciale | 16.58 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 12 giorni |
Si trova sulla pagina di Modulo relè, serie D, il codice articolo è il seguente: 1542360000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1542360000.
Codice componente |
---|
1542370000 |
1542380000 |
1542390000 |
1542410000 |
1542420000 |
1542430000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di tensione per attuazione | Unità, polarizzazione | Numero di contatti di commutazione | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.71 € | 10 | 12 giorni | DC | Polarizzato | 2 | 27.2 | 79.9 | 66.8 | -|- | -|- | 198|286 | |||
15.72 € | 10 | 12 giorni | AC | Senza polarità | 2 | 27.2 | 79.9 | 66.8 | 19.2|26.4 | 19.2|26.4 | -|- | |||
16.05 € | 10 | 12 giorni | AC | Senza polarità | 2 | 27.2 | 79.9 | 66.8 | 184|253 | 184|253 | -|- | |||
18.20 € | 10 | 9 giorni | DC | Polarizzato | 4 | 27.2 | 79.9 | 66.8 | -|- | -|- | 21.6|31.2 | |||
21.00 € | 10 | 12 giorni | DC | Polarizzato | 4 | 27.2 | 79.9 | 66.8 | -|- | -|- | 198|286 | |||
17.34 € | 10 | 12 giorni | AC | Senza polarità | 4 | 27.2 | 79.9 | 66.8 | 19.2|26.4 | 19.2|26.4 | -|- |