Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 36.94 € Prezzo speciale | 36.94 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 9 giorni |
Si trova sulla pagina di Adattatore per sensore/attuatore, il codice articolo è il seguente: 1881710000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1881710000.
Codice componente |
---|
1524720000 |
1550620000 |
1783410000 |
1938300000 |
1990540000 |
1990550000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Con schermatura | Materiale alloggiamento | Numero di poli | Materiale della superficie di contatto | Grado di inquinamento | Grado di protezione (IP), montato | Ingresso corrente nominale (A) | Materiale anello filettato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.71 € | 1 | 23 giorni | falso | Plastica | 4 | Oro | 3 | IP67 | 4 | — | |||
24.89 € | 1 | 92 giorni | falso | Plastica | 3 | Oro | 3 | IP67 | 4 | — | |||
21.28 € | 1 | 44 giorni | falso | Plastica | 5 | Oro | 3 | IP67 | 4 | — | |||
- | 1.72 € | 10 | 16 giorni | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
15.92 € | 1 | 37 giorni | — | — | 4 | — | 3 | IP67 | 4 | Zinco a pressofusione | |||
15.92 € | 1 | 37 giorni | — | — | 4 | — | 3 | IP67 | 4 | Zinco a pressofusione |