Morsetto di alimentazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z-D80

Codice componente
Z-D80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.98 €

12 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per numero max. di poli per unità di contatto principale (totale) 0 In allegato alla consegna falso Larghezza gruppo (TE) 1
Corrente di commutazione nominale(A) 100 Numero di interruttori per segnalazione di guasto 0 Raccordo del dispositivo Universale
Attrezzatura aggiuntiva Altro Tipo di tensione per attuazione AC Numero di contatti normalmente chiusi 1
Numero di contatti normalmente aperti 1 Numero di contatti di commutazione 0 Con test automatico per la funzione di dispersione verso terra falso
Idoneo per unità di contatto principale di corrente max.(A) 0 Tensione nominale(kV) 0.24

Si trova sulla pagina di Morsetto di alimentazione, il codice articolo è il seguente: Z-D80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-D80.

Supporto tecnico