Sezionatore di linea neutrale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z-NTS

Codice componente
Z-NTS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.29 €

4 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per numero max. di poli per unità di contatto principale (totale) 1 In allegato alla consegna falso Larghezza gruppo (TE) 0.5
Corrente di commutazione nominale(A) 63 Numero di interruttori per segnalazione di guasto 0 Raccordo del dispositivo Microinterruttore (MCB)
Attrezzatura aggiuntiva Altro Tipo di tensione per attuazione AC Numero di contatti normalmente chiusi 1
Numero di contatti normalmente aperti 1 Numero di contatti di commutazione 0 Con test automatico per la funzione di dispersione verso terra falso
Idoneo per unità di contatto principale di corrente max.(A) 0 Tensione nominale(kV) 0.23

Si trova sulla pagina di Sezionatore di linea neutrale, il codice articolo è il seguente: Z-NTS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-NTS.

Supporto tecnico