Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TS35X15
Modello | Guida DIN (guida a cappelliera) 35/15 mm | Altezza(mm) | 15 | Spessore materiale(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 2000 | Forma del punzone | Nessuno | Materiale | Acciaio |
Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) | 0 | Finitura superficie | Galvanizzazione/zincatura elettrolitica |
Si trova sulla pagina di Guida a cappelliera 35 × 15 mm, il codice articolo è il seguente: TS35X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS35X15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali