Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V (A) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ (V) | Grado di protezione (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.70 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | 12 | 230|230 | 240|240 | IP20 | |||
348.70 € | 1 | 31 giorni | 5.5 | 12 | 400|400 | 0|0 | IP20 | |||
355.42 € | 1 | 7 giorni | 7.5 | 16 | 230|230 | 240|240 | IP20 | |||
359.21 € | 1 | 27 giorni | 7.5 | 16 | 400|400 | 0|0 | IP20 | |||
377.50 € | 1 | 6 giorni | 11 | 22 | 230|230 | 240|240 | IP20 | |||
487.39 € | 1 | 14 giorni | 15 | 30 | 230|230 | 240|240 | IP00 | |||
487.39 € | 1 | 31 giorni | 15 | 30 | 400|400 | 0|0 | IP00 | |||
589.12 € | 1 | 19 giorni | 22 | 45 | 230|230 | 240|240 | IP00 | |||
616.02 € | 1 | 31 giorni | 22 | 45 | 400|400 | 0|0 | IP00 | |||
714.01 € | 1 | 5 giorni | 30 | 55 | 230|230 | 240|240 | IP00 | |||
840.03 € | 1 | 40 giorni | 37 | 70 | 400|400 | 0|0 | IP00 |
Loading...
Funzione | Contattore stella-triangolo | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 0|0 | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione per attuazione | AC | Grado di protezione (NEMA) | Altro | Potenza di funzionamento nominale NEMA(kW) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW)
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V(A)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V)
Grado di protezione (IP)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali