Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CI-COM |
CI-PKZ0 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Con copertura trasparente | Grado di protezione (IP) | Grado di protezione (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.65 € | 2 | 35 giorni | 110 | 165 | vero | IP55 | — | |||
18.26 € | 1 | 40 giorni | 80 | 158 | falso | IP40 | Altro |
Loading...
Modello | Montaggio superficiale | Profondità(mm) | 116.5 | Idoneo per arresto di emergenza | falso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale alloggiamento | Plastica |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Con copertura trasparente
Grado di protezione (IP)
Grado di protezione (NEMA)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali