Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Distanza barra di distribuzione(mm) | 60 | Armamento della guida di montaggio | 1 guida di montaggio | Spessore max barra di distribuzione(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza dell'adattatore(mm) | 45 | Larghezza della guida(mm) | 24 | Tipo di collegamento elettrico | 3 conduttori AWG 12 |
Spessore min barra di distribuzione(mm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali