Presa Schuko

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z-SD230

Codice componente
Z-SD230
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.56 €

10 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Contatto protettivo (SCHUKO) Con coperchio incernierato falso Tipo di tensione AC
Profondità di incasso(mm) 60 Corrente nominale(A) 16 Numero di prese 1
Con protezione bambini falso Larghezza in numero di spazi modulari 2.5 Con spia di controllo falso
Grado di protezione (IP) IP20 Numero di pin attivi (tondi) 2 Numero di pin attivi (piatti) 0
Pin tondo di messa a terra protettiva falso Tensione nominale(kV) 0.25

Si trova sulla pagina di Presa Schuko, il codice articolo è il seguente: Z-SD230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-SD230.

Supporto tecnico