Copertura terminale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SH-E

Codice componente
SH-E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.20 €

10 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza barra di distribuzione(mm) 50 Armamento della guida di montaggio Nessuno Spessore max barra di distribuzione(mm) 20
Larghezza dell'adattatore(mm) 60 Larghezza della guida(mm) 30 Tipo di collegamento elettrico Nessuno
Spessore min barra di distribuzione(mm) 5 Ingresso corrente nominale(A) 0

Si trova sulla pagina di Copertura terminale, il codice articolo è il seguente: SH-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SH-E.

Supporto tecnico