Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AKS185
Adatto per | Guida piatta | Sezione trasversale max. conduttore(mm²) | 185 | Larghezza morsetto(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza barra di distribuzione(mm) | 20|30 | Spessore barra di distribuzione(mm) | 5|10 | Idoneo per il collegamento con conduttore a nastro | vero |
Idoneo per il collegamento di conduttori tondi | vero | Idoneo per il collegamento di conduttori di settore | vero | Corrente di esercizio nominale max Ie(A) | 500 |
Si trova sulla pagina di Morsetto 95-185 mm², il codice articolo è il seguente: AKS185.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AKS185.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali