Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Diametro esterno(mm) | 20 | Diametro interno(mm) | 6 | Spessore(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura(°C) | -25|100 | Materiale | Plastica | Diametro nominale(mm) | 0 |
Dimensione nominale in pollici | Altro |
Configura
Proprietà di base
Qualità materiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali