Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BS4-CI
Colore | Nero | Larghezza(mm) | 320 | Modello | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 100 | Profondità(mm) | 2 | Numero RAL | 0 |
Capacità di carico max.(kg) | 0 | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Materiale | Altro | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Kit di montaggio per riparo CI, il codice articolo è il seguente: BS4-CI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS4-CI.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali