Piastra inferiore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AFP-3-CS
AFP-4-CS
AFP-5-CS
AFP-8-CS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)

9.29 €

1 40 giorni 262300

12.27 €

50 22 giorni 332400

18.20 €

1 40 giorni 432500

26.70 €

1 13 giorni 732800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Modello Piastra inferiore Altezza(mm) 3.5
Profondità(mm) 172 Numero RAL 7035 Capacità di carico max.(kg) 0
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0 Materiale Metallo Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Supporto tecnico