Boccole isolanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10144623

Codice componente
10144623
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.03 €

100 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale poliammide 4.6, GF rinforzato Forza dielettrica(kV/mm) 30 Classe di infiammabilità UL 94 V-0
Versione boccole isolanti Stabilità della forma Da -40 °C a +250 °C (1,8 MPa)

Si trova sulla pagina di Boccole isolanti, il codice articolo è il seguente: 10144623.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10144623.

Supporto tecnico