Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Resistenza termica (k/W) | Per transistor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 100 | 12 giorni | 8 | 23 | 10 | 31.5 | SOT 223, D² PAK (TO 268), SO-14, D² PAK (TO 263), Power SO 10, D PAK (TO 252), SO-16, SO-8 | ||||
0.64 € | 100 | 12 giorni | 8 | 26 | 10 | 29.3 | SOT 223, D² PAK (TO 268), SO-14, D² PAK (TO 263), Power SO 10, D PAK (TO 252), SO-16, SO-8 | ||||
0.73 € | 100 | 12 giorni | 13 | 31 | 10 | 19.5 | SOT 223, D² PAK (TO 268), SO-14, D² PAK (TO 263), Power SO 10, D PAK (TO 252), SO-16, SO-8 | ||||
217.19 € | 200 Pezzi per confezione | 200 conf. | 12 giorni | 13 | 31 | 10 | 19.5 | SOT 223, D² PAK (TO 268), SO-14, D² PAK (TO 263), Power SO 10, D PAK (TO 252), SO-16, SO-8 | |||
0.83 € | 100 | 12 giorni | 13 | 23 | 10 | 25 | SOT 223, D² PAK (TO 268), SO-14, D² PAK (TO 263), Power SO 10, D PAK (TO 252), SO-16, SO-8 | ||||
246.16 € | 200 Pezzi per confezione | 200 conf. | 12 giorni | 13 | 23 | 10 | 25 | SOT 223, D² PAK (TO 268), SO-14, D² PAK (TO 263), Power SO 10, D PAK (TO 252), SO-16, SO-8 | |||
0.73 € | 100 | 12 giorni | 13 | 26 | 10 | 22.8 | SOT 223, D² PAK (TO 268), SO-14, D² PAK (TO 263), Power SO 10, D PAK (TO 252), SO-16, SO-8 | ||||
217.19 € | 200 Pezzi per confezione | 200 conf. | 12 giorni | 13 | 26 | 10 | 22.8 | SOT 223, D² PAK (TO 268), SO-14, D² PAK (TO 263), Power SO 10, D PAK (TO 252), SO-16, SO-8 | |||
0.59 € | 100 | 12 giorni | 8 | 15 | 6.5 | 37 | SOT 223, Power SO 8, D² PAK (TO 268), Power_SO_20, SO-14, D² PAK (TO 263), Power SO 10, D PAK (TO 252), SOT 669 LF PAK, SO-16, SO IC 8 FL MP, SO-8, Power SO 36 | ||||
0.60 € | 100 | 12 giorni | 8 | 15 | 8 | 34.8 | SOT 223, Power SO 8, D² PAK (TO 268), Power_SO_20, SO-14, D² PAK (TO 263), Power SO 10, D PAK (TO 252), SOT 669 LF PAK, SO-16, SO IC 8 FL MP, SO-8, Power SO 36 | ||||
0.61 € | 100 | 12 giorni | 8 | 15 | 10 | 28.8 | SOT 223, Power SO 8, D² PAK (TO 268), Power_SO_20, SO-14, D² PAK (TO 263), Power SO 10, D PAK (TO 252), SOT 669 LF PAK, SO-16, SO IC 8 FL MP, SO-8, Power SO 36 | ||||
0.73 € | 100 | 12 giorni | 13 | 15 | 10 | 24 | SOT 223, Power SO 8, D² PAK (TO 268), Power_SO_20, SO-14, D² PAK (TO 263), Power SO 10, D PAK (TO 252), SOT 669 LF PAK, SO-16, SO IC 8 FL MP, SO-8, Power SO 36 |
Loading...
Materiale | rame (Cu) | Superficie | superficie saldabile |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Resistenza termica(k/W)
Per transistor
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali