AB-C-MFS-PG-VA-SKINTOP

AB-C-MFS-PG-VA-SKINTOP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22262124

Codice componente
22262124
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.85 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di alloggiamento Tipo dritto Grado di inquinamento 3 Materiale alloggiamento Plastica
Materiale della superficie di contatto Oro Con conduttore di protezione falso Tipo di contatto Bus
Meccanismo di blocco Tipo orientabile Categoria di sovratensione II Con schermatura falso
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Diametro connettore(mm) 20 Numero min di cicli di inserimento 100
Temperatura ambiente(°C) -40|100 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|0.75 Materiale anello filettato Acciaio inossidabile
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.25|0.75 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.25|0.75 Tensione nominale(V) 250
Per diametro esterno del cavo(mm) 4.0|6.5 Rivestimento alloggiamento Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.25|0.75
Misura filettatura M(mm) 12 Con indicazione dello stato falso Ingresso corrente nominale(A) 4

Si trova sulla pagina di AB-C-MFS-PG-VA-SKINTOP, il codice articolo è il seguente: 22262124.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22262124.

Supporto tecnico