Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25009692 |
25009696 |
75009690 |
75009691 |
75009693 |
75009694 |
75009695 |
75009697 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di alloggiamento | Materiale della superficie di contatto | Con conduttore di protezione | Tipo di contatto | Tipo di collegamento elettrico | Diametro connettore (mm) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Misura filettatura M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ad angolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ad angolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo dritto | Oro | vero | Bus | Collegamento a crimpare | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 5 | |
41.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo dritto | Oro | vero | Perno | Collegamento a crimpare | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 5 | |
41.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ad angolo | Oro | vero | Bus | Collegamento a crimpare | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 5 | |
36.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo dritto | Oro | vero | Bus | Collegamento a crimpare | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 7 | |
25.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo dritto | Oro | vero | Perno | Collegamento a crimpare | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 7 | |
38.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo dritto | Oro | vero | Perno | Collegamento a crimpare | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 7 |
Loading...
Grado di inquinamento | 3 | Materiale alloggiamento | Zinco | Meccanismo di blocco | Tipo orientabile |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente(°C) | -25|125 | Rivestimento alloggiamento | Altro | Ingresso corrente nominale(A) | 26 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di alloggiamento
Materiale della superficie di contatto
Con conduttore di protezione
Tipo di contatto
Tipo di collegamento elettrico
Diametro connettore(mm)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Misura filettatura M(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali