EPIC® SIGNAL M23 KIT

EPIC® SIGNAL M23 KIT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25009700
25009704
25009708
75009702
75009706
75009710
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di alloggiamento Materiale della superficie di contatto Con conduttore di protezione Tipo di contatto Tipo di collegamento elettrico Diametro connettore
(mm)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Misura filettatura M
(mm)
Ingresso corrente nominale
(A)

23.10 €

1 Disponibile 5 giorni Ad angolo--Perno--------26

30.38 €

1 Disponibile 5 giorni Ad angoloOrofalsoPernoCollegamento a saldare231|11|11|11001|1127

55.38 €

1 Disponibile 5 giorni Ad angoloOrofalsoBusCollegamento a saldare231|11|11|11001|1177

34.33 €

1 Disponibile 5 giorni Tipo drittoOrofalsoBusCollegamento a saldare231|11|11|11001|1127

36.77 €

1 Disponibile 5 giorni Tipo drittoOrofalsoBusCollegamento a saldare231|11|11|11001|1177

21.33 €

1 Disponibile 5 giorni Tipo drittoOrofalsoBusCollegamento a saldare231|11|11|11001|1127

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di inquinamento 3 Materiale alloggiamento Zinco Meccanismo di blocco Tipo orientabile
Temperatura ambiente(°C) -25|125 Rivestimento alloggiamento Altro

Supporto tecnico