EPIC® SCM

EPIC® SCM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44423128
44423129
44423130
44423131
44423133
44423134
44423135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro contatto a innesto
(mm)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)

1.33 €

10 Disponibile 5 giorni 20.25|1.00.25|1.00.25|1.00.25|1.0

1.33 €

10 Disponibile 5 giorni 21.0|2.51.0|2.51.0|2.51.0|2.5

1.23 €

10 Disponibile 5 giorni 10.06|0.250.06|0.250.06|0.250.06|0.25

1.23 €

10 Disponibile 5 giorni 10.34|0.50.34|0.50.34|0.50.34|0.5

1.43 €

10 Disponibile 5 giorni 0.60.06|0.250.06|0.250.06|0.250.06|0.25

1.43 €

10 Disponibile 5 giorni 0.60.06|0.340.06|0.340.06|0.340.06|0.34

1.43 €

10 Disponibile 5 giorni 0.60.34|0.50.34|0.50.34|0.50.34|0.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di contatto Perno Materiale contatto Ottone Materiale della superficie di contatto Oro
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare

Supporto tecnico