Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QMP010
Protocollo di rete | Ethernet TCP/IP | RAM min | 8 GB | Browser Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere le note sulla versione corrente) |
---|---|---|---|---|---|
Supporto dati | scarica | Ciclo CPU min | 2,3 GHz | Memoria min. del disco rigido | 1 GB |
Interfaccia del dispositivo richiesta | USB; adattatore LAN - RJ45 | Lingua | Tedesco; inglese; francese; italiano; spagnolo; portoghese; cinese; giapponese; coreano; russo | Tipo di licenza | licenza singola |
Risoluzione grafica min. | 1920 x 1080 (HD completa) | Numero min. di nuclei della CPU | 4 | Software aggiuntivo richiesto | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere le note sulla versione corrente) scaricamento software moneo |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 64 bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (solo versioni all’interno del periodo di supporto) | Classe di licenza | versione completa | Scheda di rete | Ethernet 1 Gbit |
Si trova sulla pagina di Licenza moneo Configure SA, il codice articolo è il seguente: QMP010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QMP010.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali