Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
O3D301 |
O3D303 |
O3D305 |
O3D311 |
O3D313 |
O3D353 |
O3D355 |
O3DP01 |
O3DP03 |
O3DP21 |
O3DP23 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Protezione | Illuminazione interna | Gamma di misurazione (m) | Materiali | Consumo di corrente (mA) | Applicazioni | Numero di uscite digitali | Interfaccia di comunicazione | Massima velocità di lettura (Hz) | Angolo di apertura 3D (°) | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,008.39 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 67 | Sì; (infrarossi: LED a radiazione invisibile da 850 nm) | < 30 | Alloggiamento: alluminio pressofuso; lente frontale: Gorilla Glass; display multifunzione: PA | < 2400 | Output di dati immagine 3D | 2 | Ethernet | 25 | 40 x 30 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 67 | Sì; (infrarossi: LED a radiazione invisibile da 850 nm) | < 30 | Alloggiamento: alluminio pressofuso; lente frontale: Gorilla Glass; display multifunzione: PA | < 2400 | Output di dati immagine 3D | 2 | Ethernet | 25 | 60 x 45 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 67 | Sì; (infrarossi: LED a radiazione invisibile da 850 nm) | < 30 | Alloggiamento: alluminio pressofuso; lente frontale: Gorilla Glass; display multifunzione: PA | < 2400 | Output di dati immagine 3D | 2 | Ethernet | 25 | 70 x 51 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
2,209.43 € | 1 | 4 giorni | Ingresso: 1; Uscita: 2 | IP 65; IP 67; IP 69K | infrarossi: LED a radiazione invisibile da 850 nm | - | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); lente frontale: PMMA; display multifunzione: PA | 2.400 max. | Telecamera per l’output di dati di immagini 3D | - | Ethernet | - | 40 x 30 | 72 x 67 x 90 | ||
2,209.43 € | 1 | 4 giorni | Ingresso: 1; Uscita: 2 | IP 65; IP 67; IP 69K | infrarossi: LED a radiazione invisibile da 850 nm | - | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); lente frontale: PMMA; display multifunzione: PA | 2.400 max. | Telecamera per l’output di dati di immagini 3D | - | Ethernet | - | 60 x 45 | 72 x 65 x 90 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 giorni | Ingresso: 1; Uscita: 2 | IP 65; IP 67 | infrarossi: LED a radiazione invisibile da 850 nm | - | Alloggiamento: alluminio pressofuso; lente frontale: Gorilla Glass; display multifunzione: PA | 2.400 max. | Telecamera per l’output di dati di immagini 3D | - | Ethernet | - | 60 x 45 | 72 x 65 x 76.9 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 giorni | Ingresso: 1; Uscita: 2 | IP 65; IP 67 | infrarossi: LED a radiazione invisibile da 850 nm | - | Alloggiamento: alluminio pressofuso; lente frontale: Gorilla Glass; display multifunzione: PA | 2.400 max. | Telecamera per l’output di dati di immagini 3D | - | Ethernet | - | 70 x 51 | 72 x 65 x 76.9 | ||
3,797.72 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 67 | Sì; (infrarossi: LED a radiazione invisibile da 850 nm) | - | Alloggiamento: alluminio pressofuso; lente frontale: Gorilla Glass; display multifunzione: PA | 1.600 max. | Rilevamento di pallet | - | Ethernet | - | 40 x 30 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
3,797.72 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 67 | Sì; (infrarossi: LED a radiazione invisibile da 850 nm) | - | Alloggiamento: alluminio pressofuso; lente frontale: Gorilla Glass; display multifunzione: PA | 1.600 max. | Rilevamento di pallet | - | Ethernet | - | 60 x 45 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
3,797.72 € | 1 | 3 giorni | - | IP 65; IP 67 | Sì; (infrarossi: LED a radiazione invisibile da 850 nm) | - | Alloggiamento: alluminio pressofuso; lente frontale: Gorilla Glass; display multifunzione: PA | 1.600 max. | Rilevamento di pallet | - | Ethernet; POTERE | - | 40 x 30 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
3,797.72 € | 1 | 3 giorni | - | IP 65; IP 67 | Sì; (infrarossi: LED a radiazione invisibile da 850 nm) | - | Alloggiamento: alluminio pressofuso; lente frontale: Gorilla Glass; display multifunzione: PA | 1.600 max. | Rilevamento di pallet | - | Ethernet; POTERE | - | 60 x 45 | 72 x 67.1 x 82.6 |
Loading...
Sensore d’immagine | PMD 3D ToF-Chip | Classe di protezione | III | Tensione di esercizio(V) | 20.4-28.8 DC |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente(°C) | -10-50 | Consumo energetico(W) | 10 | Risoluzione dell’immagine 3D(px) | 352 x 264 |
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi e uscite
Protezione
Illuminazione interna
Gamma di misurazione(m)
Materiali
Consumo di corrente(mA)
Applicazioni
Numero di uscite digitali
Interfaccia di comunicazione
Massima velocità di lettura(Hz)
Angolo di apertura 3D(°)
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali