Fibra ottica di vetro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E74800
E74801
E74802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)

171.18 €

1 12 giorni 20000

372.44 €

1 12 giorni 50000

708.24 €

1 12 giorni 100000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro della fibra(mm) 2 x 0.05 Materiale in fibra Vetro Temperatura ambiente(°C) -40-80
Raggio min di curvatura(mm) 77 Materiale della guaina in fibra PU Diametro anima(mm) 0.05
Diametro esterno(mm) 6 Nota Modulo fornito: a spirale Accessori (inclusi) spina: 4 x ST, cablata

Supporto tecnico