Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E30398
Protezione | IP 65; IP 67 | Progettazione elettrica | PNP | Materiali | PA PACM 12 (TROGAMID); PET |
---|---|---|---|---|---|
Consumo di corrente(mA) | < 35 | Classe di protezione | III | Tipo di protezione da cortocircuiti | a seconda del sensore collegato |
Designazione del filo | M12 x 1 | Temperatura di stoccaggio(°C) | -40-85 | Tensione di esercizio(V) | 18-32 DC |
Collegamento elettrico | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: TPU; bloccaggio: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKM | Temperatura ambiente(°C) | -25-60 | Protezione contro l'inversione di polarità | Sì |
Segnale di uscita | IO-Link | Uscita di commutazione caduta di tensione max DC(V) | 0.5 | Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Corrente permanente nominale dell'uscita di commutazione CC(mA) | 500; (brevemente: 2 A/50 ms) | Resistenza di isolamento min(MΩ) | 100; (500 V DC) | Revisione IO-Link | 1.1 |
Dimensioni(mm) | M12 x 1 | Materiale guarnizione | FKM | Con indicatore | funzionamento: 2 LED, verdi |
Tipo di trasmissione | COM2 (38.4 kBaud) |
Si trova sulla pagina di Spina per memoria, il codice articolo è il seguente: E30398.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E30398.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali