Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC5000 |
AC5003 |
AC5010 |
AC5011 |
AC5014 |
AC5015 |
AC5031 |
AC5101 |
E75000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protezione | Progettazione elettrica | Materiali | Alimentazione della tensione aggiuntiva (V) | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Quantità per pacco (pz.) | Tipo di montaggio | Indirizzamento AS-I | Valore nominale contatto | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 € | 1 | 4 giorni | IP 67; (a seconda della parte superiore utilizzata: IP 20/IP 65/IP 67) | AS-i | PBT | - | 26.5-31.6 DC | pin di contatto nella parte superiore del modulo | -25-85 | - | montaggio su guida DIN e pannello | - | < 2 A | 45 x 80 x 20 | |||
23.80 € | 1 | 4 giorni | IP 67; (a seconda della parte superiore utilizzata: IP 20/IP 65/IP 67) | AS-i | PBT | 24 DC | 26.5-31.6 DC | pin di contatto nella parte superiore del modulo | -25-85 | - | montaggio su guida DIN e pannello | - | < 2 A | 45 x 80 x 20 | |||
22.49 € | 1 | 4 giorni | IP 67; (a seconda della parte superiore utilizzata: IP 20/IP 65/IP 67) | AS-i | PBT | - | 26.5-31.6 DC | pin di contatto nella parte superiore del modulo | -25-85 | - | montaggio su guida DIN e pannello | presa di indirizzamento | < 2 A | 45 x 80 x 20 | |||
31.00 € | 1 | 4 giorni | IP 67; (a seconda della parte superiore utilizzata: IP 20/IP 65/IP 67) | AS-i | PBT | 24 DC | 26.5-31.6 DC | pin di contatto nella parte superiore del modulo | -25-85 | - | montaggio su guida DIN e pannello | presa di indirizzamento | < 2 A | 45 x 80 x 20 | |||
24.85 € | 1 | 4 giorni | IP 67; (a seconda della parte superiore utilizzata: IP 20/IP 65/IP 67) | AS-i | PBT; acciaio inossidabile (1.4305/303) | - | 26.5-31.6 DC | pin di contatto nella parte superiore del modulo | -25-85 | - | montaggio su guida DIN e pannello | - | < 2 A | - | |||
35.57 € | 1 | 4 giorni | IP 67; (a seconda della parte superiore utilizzata: IP 20/IP 65/IP 67) | AS-i | PBT; acciaio inossidabile (1.4305/303) | 24 DC | 26.5-31.6 DC | pin di contatto nella parte superiore del modulo | -25-85 | - | montaggio su guida DIN e pannello | - | < 2 A | 45 x 80 x 20 | |||
27.99 € | 1 | 4 giorni | IP 65 | AS-i | PBT | - | 26.5-31.6 DC | morsetti a vite: -2,5 mm² | -25-85 | - | montaggio su guida DIN e pannello | - | < 4 A | - | |||
16.74 € | 1 | 4 giorni | IP 65 | AS-i | PBT | - | 26.5-31.6 DC | morsetti a vite: -2,5 mm² | -25-85 | - | montaggio su guida DIN e pannello | - | < 4 A | 45 x 82.5 x 33 | |||
74.01 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | - | - | Plastiche | - | - | - | -20-70 | 10 | - | - | - | 91.5 x 18 x 45 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Protezione
Progettazione elettrica
Materiali
Alimentazione della tensione aggiuntiva(V)
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Quantità per pacco(pz.)
Tipo di montaggio
Indirizzamento AS-I
Valore nominale contatto
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali