Presa cablabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E12583

Codice componente
E12583
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.18 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 67; (connettore di accoppiamento inserito) di lavoro PA Classe di protezione III
Tensione di esercizio(V) 8-32 DC Collegamento elettrico 6 x 0,5 mm²|Connettore: 1 connettore DEUTSCH (DT-06-6S-CE02) Temperatura ambiente(°C) -40-80
Carico corrente max. totale(A) 4 Caratteristica speciale Privo di silicone Temperatura ambiente (in movimento)(°C) -20-80

Si trova sulla pagina di Presa cablabile, il codice articolo è il seguente: E12583.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E12583.

Supporto tecnico