Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EC2025
Protezione | IP 67 | di lavoro | poliammide rinforzato con fibra di vetro; Alloggiamento: isolamento completo | Design | Modulo alloggiamento |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di uscita(V) | 10 | Tensione di esercizio(V) | 18-36 DC | Collegamento elettrico | Cavo: 0,28 m; estremità del nucleo con capicorda |
Precisione | ± 2 % | Temperatura ambiente(°C) | -25-71 | Protezione da cortocircuiti | Sì |
Protezione da sovraccarico | Sì | Dimensioni(mm) | 54 x 34 x 15 |
Si trova sulla pagina di Fune convertitore DC-DC, il codice articolo è il seguente: EC2025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EC2025.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali