Relè di sicurezza (G1501S)

Relè di sicurezza G1501S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G1501S

Marca: IFM

Prezzo: 242.72

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Progettazione elettrica: Relè

Consumo di corrente: < 200 mA

Corrente tramite contatti di feedback: > 6 mA

Materiali dell’alloggiamento: PA (poliammide)

Temperatura ambiente: -25-55 °C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G1501S

Codice componente
G1501S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Progettazione elettrica Consumo di corrente
(mA)
Corrente tramite contatti di feedback
(mA)
Materiali dell’alloggiamento Temperatura ambiente
(°C)
Caratteristiche di ingresso Protezione contro l'inversione di polarità Funzione di uscita Nota Consumo energetico
(VA)

242.72 €

1 4 giorni Relè< 200> 6PA (poliammide)-25-55S34, S43-2 contatti NA correlati alla sicurezza (contatti flottanti); 1 uscita segnali (commutazione positiva)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 20 Tensione di esercizio(V) 24 DC

Si trova sulla pagina di Relè di sicurezza, il codice articolo è il seguente: G1501S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G1501S.

Tipologia prodotto

Codice componente
G1502S
G1503S
G2001S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Progettazione elettrica Consumo di corrente
(mA)
Corrente tramite contatti di feedback
(mA)
Materiali dell’alloggiamento Temperatura ambiente
(°C)
Caratteristiche di ingresso Protezione contro l'inversione di polarità Funzione di uscita Nota Consumo energetico
(VA)

420.31 €

1 4 giorni Relè< 500> 10PA (poliammide)-25-55S34, S43----

200.55 €

1 4 giorni Uscite semiconduttore< 500> 6PA (poliammide)-25-55S34, S43:-2 uscite a semiconduttore sicure a prova di cortocircuito (commutazione positiva), 1 uscita segnali
(commutazione positiva)
--

661.85 €

1 4 giorni Relè208--0-55-2 contatti NA correlati alla sicurezza (contatti flottanti); 1 uscita segnali (commutazione positiva)Modalità manuale o automatica selezionabile tramite cablaggio≤ 5

Supporto tecnico