Sdoppiatore a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E11566
E11627
E11696
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dado materiale Design Collegamento elettrico Materiale del corpo stampato Accessori (inclusi)

50.35 €

1 4 giorni -Per sensori di pressione PNI---

50.35 €

1 4 giorni Ottone, placcato in nichel-Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: PUR; Chiusura: ottone, placcato nichelPURTappi di protezione: 1

57.34 €

1 4 giorni -Per sensori di pressione PNI---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 68 di lavoro PUR Tensione di esercizio(V) < 30 AC / < 36 DC
Temperatura ambiente(°C) -25-90 Carico corrente max per modulo/slot(A) 3 Carico corrente max totale(A) 3

Supporto tecnico