Sensore di pressione elettronico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EC0451

Codice componente
EC0451
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.23 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(mm) 0.5 Struttura del cavo Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 Colore Nero
di lavoro PVC Design cablato, per BasicController, 2 x CR04xx Applicazione alimentazione di tensione; bus CAN
Temperatura ambiente(°C) -40-85 Nota I resistori di terminazione del bus CAN (120 ohm) sono integrati nell'alloggiamento dei contatti del timer standard

Si trova sulla pagina di Sensore di pressione elettronico, il codice articolo è il seguente: EC0451.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EC0451.

Supporto tecnico