Aumento dell'efficienza: Tutte le funzioni di misura rilevanti in un unico strumento.
Migliore maneggevolezza: L'impostazione automatica dell'intervallo di misura rende superflua la preselezione manuale.
Lavoro semplificato: La memorizzazione e la misurazione del valore relativo semplificano e accelerano il confronto dei valori misurati.
Dimensioni: 150 x 80 x 45 mm
Impiego: Per l'uso multifunzionale in diversi luoghi di applicazione.
Norme: CAT III 600V / CAT IV 300V
Cercate un multimetro che accompagni l'elettricista nel lavoro quotidiano, in grado di eseguire le misurazioni di grandezze diverse? Con il multimetro digitale di Wiha sarete attrezzati al meglio per le più svariate misurazioni. Un utensile che da solo vi permette di misurare tensione, corrente, resistenza, frequenza, capacità e temperatura. Consente inoltre di controllare la continuità ed effettuare test dei diodi. I risultati di misura sono leggibili subito e nel corso della misurazione, grazie a un ampio display LCD e funzione Data Hold. Un tono acustico aggiuntivo segnala il flusso di corrente nel controllo di continuità. Grazie alla selezione automatica dell'intervallo di misura, non è necessario preselezionare gli intervalli di misura manualmente. Un altro vantaggio è dato dalla misurazione del valore relativo. La memorizzazione dei risultati di misura precedenti e il confronto con quelli futuri consente le più svariate possibilità di controllo. Conforme alle categorie di misura CAT III fino a 600 V e CAT IV fino a 300 V, il multimetro digitale di Wiha offre la massima sicurezza per i lavori negli impianti di edifici e direttamente alla sorgente di energia elettrica dell'impianto di bassa tensione.
EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP 40, CE, GS
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
45218
Self-service - Imballaggio | No | Lunghezza totale(mm) | 150 | con batteria | Si |
---|---|---|---|---|---|
Numero di celle | 2 | Tensione della batteria(V) | 1.5 | Capacità della batteria(mAh) | 1300 |
Capacità della batteria(Ah) | 1.3 | Peso della batteria(g) | 8 | Peso totale della batteria nel prodotto(g) | 16 |
La batteria viene fornita nella confezione? | Si | Watt/ora(w/h) | 1.95 | Tipo di protezione | IP 40 |
Temperatura di esercizio | 0°C - 50 °C | Segnale acustico | Si | Tipo di batteria (designazione IEC) | 2 batterie AAA |
Tensione V AC (max) | 600 | Tensione V AC min - max | 0 - 600 | Tensione V AC min - max | No |
Categoria di misura | CAT IV 300 V / CAT III 600 V | larghi(mm) | 80 | altezza(mm) | 45 |
Tensione V DC (max) | 600 | Tensione V DC min - max | 0 - 600 | Livello di inquinamento | 2 |
Height above sea level | 2000m | Display | 4.000 cifre | Temperatura di conservazione | -10°C - 50 °C |
Corrente A DC | 10 | Corrente A AC | 10 | Frequenza(MHz) | 5 |
True RMS | No | Misurazione max | No | Retroilluminazione | No |
Misurazione min | No | Data HOLD | Si | 2 intervalli di misura | automaticamente |
Indicazione del livello della batteria | Si | Misurazione del valore relativo | Si | Misurazione temperatura | -20 a 500°C |
Test diodo | Sì, fino a 2V | Fusibile | F 400 mA / 600 V ceramica 6,3 x 32 mm e F 10 A / 600 V ceramica 6,3 x 32 mm | Designazione della batteria | R03 |
Produttore di batterie | Pairdeer industrials | Capacità(nF) | 100 |
Si trova sulla pagina di Wiha Multimetro digitale fino a 600 V AC, CAT IV incl. 2 pile AAA, il codice articolo è il seguente: 45218.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45218.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali