Riduzione dei tempi: Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto.
Aumento dell'efficienza: Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale.
Aumento dell'efficienza: Lampada tascabile a LED integrata ad alta luminosità.
Aumenta la vostra flessibilità: Il cercafase copre un ampio intervallo di tensione da 12 a 1.000 V AC.
Impiego: Per il rilevamento e la localizzazione di conduttori sotto tensione, interruzioni e rotture di cavi, fusibili bruciati, lampade difettose di catene luminose e il rilevamento di singoli fili.
Norme: CAT IV 1.000 VAC
Prima di iniziare un impianto elettrico, gli elettricisti devono assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia privo di tensione. Per testare campi elettrici alternati o per individuare presunte fonti di errore è necessario un cercafase. Una prima indicazione dell'assenza di tensione è possibile con il cercafase senza contatto Wiha grazie a un segnale ottico e acustico. Dopo l'accensione, il LED verde a luce fissa indica che l'apparecchio è pronto all'uso. Nel controllo della tensione, a seconda dell'intensità del campo elettrico alternato i LED si accendono da blu (debole) ad arancione fino a rosso (elevata). Per l'uso sono necessarie due pile AAA, le quali sono fornite in dotazione. Se non viene utilizzato per 4 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente per risparmiare energia. Una lampada tascabile a LED integrata consente l'illuminazione dei punti di misura in ambienti bui e può essere utilizzata anche come lampada tascabile accendendola e spegnendola manualmente. Grazie alla sua pratica grandezza, il cercafase con clip di aggancio entra comodamente in ogni tasca della camicia e dei pantaloni. Il cercafase è utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le varianti di prese di corrente. Il cercafase monofase è soggetto alla norma EN 61010-1 / IEC 61326 ed è dimensionato per CAT IV 1.000 V AC.
Prima e dopo ogni utilizzo, il cercafase deve essere testato su una sorgente di tensione nota per garantirne il corretto funzionamento.
EN 61010-1, IEC 61326, IP67
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43797
Self-service - Imballaggio | No | Lunghezza totale(mm) | 150 | con batteria | Si |
---|---|---|---|---|---|
Numero di celle | 2 | Tensione della batteria(V) | 1.5 | Capacità della batteria(mAh) | 1300 |
Capacità della batteria(Ah) | 1.3 | Peso della batteria(g) | 8 | Peso totale della batteria nel prodotto(g) | 16 |
La batteria viene fornita nella confezione? | No | Watt/ora(w/h) | 1.95 | Tipo di protezione | IP 67 |
Temperatura di esercizio | -20 - 40°C | Segnale acustico | Si | Tipo di batteria (designazione IEC) | 2 batterie AAA |
Tensione V AC (max) | 1000 | Tensione V AC min - max | 12 - 1000 | Tensione V AC min - max | Si |
Categoria di misura | CAT IV 1.000 V | Certificato VDE | No | Articolo ESD | No |
Diametro dell'impugnatura(mm) | 28.5 | Lampada tascabile integrata | Si | Omologazione ATEX | No |
Tensione V AC(min) | 12 |
Si trova sulla pagina di Wiha Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 12 – 1.000 V AC incluse 2 pile AAA, il codice articolo è il seguente: 43797.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43797.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali