Aumento dell'efficienza: Lampada tascabile a LED integrata ad alta luminosità.
Riduzione dei tempi: Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto.
Aumenta la vostra flessibilità: Il cercafase copre un ampio intervallo di tensione da 12 a 1.000 V AC.
Aumento dell'efficienza: Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale.
Impiego: Per il rilevamento e la localizzazione di conduttori sotto tensione, interruzioni e rotture di cavi, fusibili bruciati, lampade difettose di catene luminose e il rilevamento di singoli fili.
Categoria di misura: CAT IV 1.000 V
Norme: EPS 22 UKEX 1 333 X, EPS 19 ATEX 1 223 X
Prima di iniziare un'installazione elettrica, gli elettricisti devono verificare che l'ambiente di lavoro sia privo di tensione. Per testare campi elettrici alternati o per individuare presunte fonti di errore, è necessario un cercafase. È possibile ottenere una prima indicazione dell'assenza di tensione grazie al segnale ottico e acustico del cercafase senza contatto Wiha. Dopo l'accensione, il LED verde a luce fissa indica che l'apparecchio è pronto all'uso. Nel controllo della tensione, a seconda dell'intensità del campo elettrico alternato i LED si accendono da blu (debole), ad arancione a rosso (forte). Per l'uso sono necessarie due pile AAA che sono fornite in dotazione. Se il cercafase non viene utilizzato per più di 4 minuti, si spegne automaticamente per risparmiare energia. Una lampada tascabile a LED integrata consente di illuminare i punti di misura in ambienti bui e tramite accensione e spegnimento manuali può essere utilizzata anche come lampada tascabile. Grazie alle maneggevoli dimensioni, il cercafase con clip di aggancio entra comodamente in ogni tasca della camicia e dei pantaloni. Il cercafase è utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le varianti di prese di corrente. Il cercafase monofase è soggetto alla norma EN 61010-1 / IEC 61326 ed è progettato per CAT IV 1.000 V AC. Inoltre l'utensile è omologato a norma ATEX per zone a rischio di esplosione (Categoria II).
Prima e dopo ogni utilizzo testare il cercafase con una sorgente di tensione nota per garantirne il corretto funzionamento.
EN 61010-1, IEC 61326, IP67
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44309
Self-service - Imballaggio | No | Lunghezza totale(mm) | 150 | con batteria | Si |
---|---|---|---|---|---|
Numero di celle | 2 | Tensione della batteria(V) | 1.5 | Capacità della batteria(mAh) | 1300 |
Capacità della batteria(Ah) | 1.3 | Peso della batteria(g) | 8 | Peso totale della batteria nel prodotto(g) | 16 |
La batteria viene fornita nella confezione? | No | Watt/ora(w/h) | 1.95 | Tipo di protezione | IP 67 |
Temperatura di esercizio | -20 - 40°C | Segnale acustico | Si | Tipo di batteria (designazione IEC) | 2 batterie AAA |
Tensione V AC (max) | 1000 | Tensione V AC min - max | 12 - 1000 | Tensione V AC min - max | Si |
Categoria di misura | CAT IV 1.000 V | Certificato VDE | No | Articolo ESD | No |
Diametro dell'impugnatura(mm) | 28.5 | Lampada tascabile integrata | Si | Omologazione ATEX | Si |
Tensione V AC(min) | 12 |
Si trova sulla pagina di Wiha Cercafase Volt Detector antideflagrante, senza contatto, monofase, 12–1.000 V AC incl. 2 pile AAA, il codice articolo è il seguente: 44309.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44309.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali