Aumento dell'efficienza: Stabile e robusto come un giravite di qualità superiore.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Per rilevare tensioni alternate fino a 250 V rispetto alla terra.
Impiego: Per i professionisti nel settore industriale ed artigianale.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lunghezza totale(mm) | 140 | con batteria | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
Diametro dell'impugnatura(mm) | 19 | Lunghezza lama visibile(mm) | 60 | Slotted 1(mm) | 3 |
Cutting strength 1(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Self-service - Imballaggio
Certificato VDE
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali