Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SI-EN3/V |
SI-EN3DV |
SI-EP3/V |
SI-ES3/V |
SI-N3/V |
SI-P3/V |
SI-S3/V |
SI-T3/V |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Funzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
546.33 € | 1 | 3 giorni | Scheda opzionale EtherNet/IP | - | ||
1,304.67 € | 1 | 3 giorni | Scheda opzionale EtherNet/IP (Dual Port) | - | ||
846.08 € | 1 | 3 giorni | Scheda opzionale PROFINET | • Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare o fare riferimento a parametri, e monitorare la frequenza di uscita, la corrente di uscita o elementi simili attraverso la comunicazione con un master PROFINET. | ||
604.08 € | 1 | 3 giorni | Scheda opzionale EtherCAT | • Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare o fare riferimento a parametri, e monitorare la frequenza di uscita, la corrente di uscita o elementi simili attraverso la comunicazione con un master EtherCAT. | ||
410.40 € | 1 | 3 giorni | Scheda opzionale DeviceNet | • Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare o fare riferimento a parametri, e monitorare la frequenza di uscita, la corrente di uscita o elementi simili attraverso la comunicazione con un master DeviceNet. | ||
536.13 € | 1 | 3 giorni | Scheda opzionale PROFIBUS-DP | • Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare o fare riferimento a parametri, e monitorare la frequenza di uscita, la corrente di uscita o elementi simili attraverso la comunicazione con un master PROFIBUS-DP. | ||
282.25 € | 1 | 3 giorni | Scheda opzionale CANopen | • Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare o fare riferimento a parametri, e monitorare la frequenza di uscita, la corrente di uscita o elementi simili attraverso la comunicazione con un master CANopen. | ||
763.13 € | 1 | 3 giorni | Scheda opzionale MECHATROLINK-II | • Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare o fare riferimento a parametri, e monitorare la frequenza di uscita, la corrente di uscita o elementi simili attraverso la comunicazione con un master MECHATROLINK-II. |
Loading...
Tipo di accessorio/parte di ricambio | Modulo di comunicazione | Parte di ricambio | falso | Accessorio | vero |
---|
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Funzioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali