Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CP1W-MODTCP61
Interfaccia di comunicazione (standard di trasmissione) | Ethernet / Altro | Tipo | 10/100Base-TX | Tipo di trasmissione dati | Seriale |
---|---|---|---|---|---|
Velocità di trasmissione(kBit/s) | 100000 | Consumo di corrente (5 Vc.c.)(A) | 0,4 | PLC applicabili | CP1L-L14/L20/M30/M40/M60, CP1H-X/XA/Y, CJ2M-CPU3□ |
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 1 | Numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 | Numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
Numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 | Numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 | Numero di interfacce HW altre | 1 |
Numero di interfacce HW parallele | 0 | Numero di interfacce HW USB | 0 | Numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
Numero di interfacce HW wireless | 0 | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Livello a | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza |
Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza | SIL secondo IEC 61508 | Senza | Con separazione del potenziale | vero |
Supporta il protocollo per altri sistemi bus | vero | Protocollo di supporto per TCP/IP | vero | Protocollo di supporto per Modbus | vero |
Supporta il protocollo per ethernet/IP | falso | Protocollo di supporto perPROFIBUS | falso | Protocollo INTERBUS per Safety | falso |
Protocollo di supporto per KNX | falso | Supporta il protocollo per PROFINET CBA | falso | Supporta il protocollo per SafetyBUS p | falso |
Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per Data-Highway | falso |
Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso | Supporta il protocollo per PROFIsafe | falso |
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | falso | Supporta il protocollo per profinet IO | falso | Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | falso |
Supporta il protocollo per SERCOS | falso | Supporta il protocollo per LON | falso | Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | falso |
Protocollo di supporto per ASI | falso | Link IO master | falso | Standard radio gsm | falso |
Standard radio UMTS | falso | Standard radio bluetooth | falso | Con interfaccia ottica | falso |
Standard radio gprs | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Risorsa corrispondente (Ex ib) | falso |
Risorsa corrispondente (Ex ia) | falso | Capacità di ridondanza | falso | Standard radio WLAN 802.11 | falso |
Si trova sulla pagina di Adattatore Modbus/TCP per i PLC CP1 e CJ2M , il codice articolo è il seguente: CP1W-MODTCP61.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP1W-MODTCP61.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali